Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Brățări de prindere duble pentru conducte și cabluri

În stoc

Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.

Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
1,862 RON - 1,862 RON 450 În stoc
Clemă conducte Inserare prin împingere PA66 Natural

10020999

Interval de preț
1,862 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA66
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2