Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cu distanţier, intrare laterală

În stoc

Dištančné káblové príchytky s bočným vstupom udržujú káble bezpečne na mieste. Majú miskovitú základňu, ktorá zvyšuje ich stabilitu a zároveň úplne zakrýva montážny otvor.

Káble sa vkladajú do aplikácií z bočnej strany svorky, čo je vhodné pre priestory s nedostatkom miesta. Rôzne výšky rozpierok zdvihnú káble od ostatných komponentov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul maxim al cablului compatibil Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Lungime distanțier Cumpără
0,8097 RON - 0,9865 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
0,7803 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0,783 RON - 0,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
0,8027 RON - 0,9865 RON 6000 În stoc
10.0 mm
0,8152 RON - 0,9865 RON 1300 În stoc
8.0 mm
0,8152 RON - 0,9865 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
0,8027 RON - 0,9865 RON 7000 În stoc
10.0 mm
0,8097 RON - 0,9865 RON 900 În stoc
12.0 mm
Clemă guler Snap-Lock 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024317

Interval de preț
0,9865 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
  • Lățime clemă
    5.6 mm
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Clemă guler Push-Fit 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024614

Interval de preț
0,9865 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
  • Lățime clemă
    5.7 mm
  • Metodă de montare
    Push-Fit
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
Clemă guler Push-Fit 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024584

Interval de preț
0,9865 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
  • Lățime clemă
    5.7 mm
  • Metodă de montare
    Push-Fit
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Clemă guler Push-Fit 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024591

Interval de preț
0,9865 RON - 0,8097 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    Nailon 6/6
  • Lățime clemă
    5.7 mm
  • Metodă de montare
    Push-Fit
  • Lungime distanțier
    12.0 mm