Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7872 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,834 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7037 RON - 0,8652 RON 1000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,6931 RON - 0,8441 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,2726 RON - 2,834 RON 329000 În stoc
4.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8652 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,768 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7147 RON - 0,8652 RON 60 În stoc
0.6 mm
Natural
0,7763 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7023 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7968 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7037 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,7649 RON - 2,7649 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,834 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,9488 RON - 0,9488 RON 33000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,834 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,9488 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7023 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7748 RON - 0,9488 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,834 RON - 2,834 RON 2600 În stoc
8.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 10.0 mm PA66 Natural

10024539

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7037 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm 22.0 mm PA Negru

10024461

Interval de preț
2,834 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
329000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm PA66 Natural

10024331

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7147 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm PA66 Natural

10024522

Interval de preț
0,9488 RON - 0,9488 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm 11.0 mm PA Negru

10024393

Interval de preț
2,834 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm