Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7325 RON - 0,8869 RON 5060 În stoc
0.6 mm
Natural
0,7942 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
1,3289 RON - 1,3289 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7212 RON - 0,8869 RON 580000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,7212 RON - 0,8869 RON 15000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7872 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7957 RON - 0,9725 RON 1000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,8167 RON - 0,9725 RON 54000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,834 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,9725 RON - 0,9725 RON 16000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON 13600 În stoc
8.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,4536 RON - 0,4827 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,7339 RON - 0,898 RON 1000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,776 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
1,1142 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,8672 RON - 1,0665 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,7325 RON - 0,898 RON 4000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,6862 RON - 0,842 RON 5000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024331

Interval de preț
0,8869 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
5060 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024454

Interval de preț
0,8869 RON - 0,7212 RON

Niveluri de stoc
580000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024539

Interval de preț
0,8869 RON - 0,7212 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024447

Interval de preț
0,9725 RON - 0,7957 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024478

Interval de preț
0,9725 RON - 0,8167 RON

Niveluri de stoc
54000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024522

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm 11.0 mm PA Negru

10024393

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025895

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025833

Interval de preț
0,898 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025819

Interval de preț
0,842 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1