Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub/Suport autoadeziv, Bandă universală de montare

În stoc

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA66, PA Culoare: Negru, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 HB, Cod Serie: SRUMS,

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
9,7617 RON - 9,7617 RON Solicitați termenul de livrare aici
20,1805 RON - 20,1805 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0528 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
1,0528 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
13,3487 RON - 13,3487 RON 10 În stoc
5,0794 RON - 5,0794 RON 1200 În stoc
13,8827 RON - 13,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9159 RON - 1,265 RON Solicitați termenul de livrare aici
19,537 RON - 19,537 RON Solicitați termenul de livrare aici
Curea de montare 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Negru

10177792

Interval de preț
13,3487 RON - 13,3487 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Curea de montare 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Negru

10177785

Interval de preț
5,0794 RON - 5,0794 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Adhesive
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB