Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, Tip U

În stoc

Skrutkovacie káblové príchytky sú vhodné na prichytenie zviazaných káblov a U-konštrukcia umožňuje rýchle vloženie a odobratie káblov alebo drôtov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
4,1959 RON - 4,1959 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,5155 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,5082 RON - 3,5082 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,0477 RON - 11,83 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,2136 RON - 3,2136 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4942 RON - 3,4942 RON 2800 În stoc
2,133 RON - 2,133 RON 19 În stoc
2,0628 RON - 2,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
14,8292 RON - 14,8292 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,5187 RON - 4,5187 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,1538 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7541 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,8944 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7962 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,1751 RON - 2,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,0732 RON - 3,0732 RON 10000 În stoc
4,7011 RON - 4,7011 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,1855 RON - 3,1855 RON Solicitați termenul de livrare aici
23,197 RON - 23,197 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Clemă cablu cu înșurubare 22.2 mm 12.7 mm PVC Negru

10177938

Interval de preț
3,4942 RON - 3,4942 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime bază
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
  • Înălțime totală
    23.0 mm
Clemă cablu cu înșurubare 14.3 mm 12.7 mm PVC Negru

10177891

Interval de preț
2,133 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime bază
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
  • Înălțime totală
    15.5 mm
Clemă cablu cu înșurubare 6.4 mm 12.7 mm PVC Negru

10177846

Interval de preț
3,0732 RON - 3,0732 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime bază
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
  • Înălțime totală
    7.5 mm