Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, Suport rotund pentru cabluri

În stoc

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Cod Serie: SR2081

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu Interval diametru cablu compatibil Interval grosime panou Cumpără
1,6155 RON - 1,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 - 1.5 mm
0,7304 RON - 0,7588 RON 900 În stoc
1.5 - 1.6 mm
1,3526 RON - 1,3526 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 - 1.6 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 - 1.6 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 - 1.5 mm
1,3513 RON - 1,3513 RON 850 În stoc
0.8 - 1.5 mm
Clemă cablu 1.5 mm 1.6 mm Nailon 6/6 Negru

10168912

Interval de preț
0,7588 RON - 0,7304 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Temperatură maximă de funcţionare
    85 °C
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă cablu 0.8 mm 1.5 mm Nailon 6/6 Natural

10168875

Interval de preț
1,3513 RON - 1,3513 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Fixare prin împingere
  • Temperatură maximă de funcţionare
    85 °C
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C