Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.

Cod Serie: SR2059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
187 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
1,2056 RON - 1,2553 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,5777 RON - 0,7077 RON 14324 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
6.4 mm
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,3423 RON - 0,412 RON 6000 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
10.0 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON 1000 În stoc
Fix
Natural
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
1,9304 RON - 1,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ajustabil
Natural
0,2765 RON - 0,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,251 RON - 0,273 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.2 mm
1.6 mm
1,9804 RON - 2,4449 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ajustabil
Negru
0,7954 RON - 0,7954 RON 26 În stoc
Fix
Natural
0,6188 RON - 0,6859 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.6 mm
31.8 mm
0,234 RON - 0,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,2382 RON - 0,2642 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.6 mm
9.5 mm
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,2272 RON - 0,2765 RON 40100 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,1944 RON - 0,2149 RON 225 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
4.8 mm
0,1779 RON - 0,1984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.6 mm
3.2 mm
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 5.2 mm PA Negru

10111215

Interval de preț
0,7077 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
14324 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Screw
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 10.0 mm 4.4 mm PA Natural

10019603

Interval de preț
0,412 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Screw
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10111178

Interval de preț
0,7077 RON - 0,7077 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10111192

Interval de preț
0,7954 RON - 0,7954 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.6 mm PA Natural

10019528

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
40100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Screw
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.6 mm
Clemă cablu Șurub 4.8 mm Nailon Natural

10245613

Interval de preț
0,2149 RON - 0,1944 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Screw
  • Lungime bază
    19.8 mm