Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2765 RON - 0,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
2,2447 RON - 2,3358 RON | 198 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
1,9304 RON - 1,9304 RON | 30 În stoc |
Ajustabil
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.250 - 1.469 in
31.8 - 37.3 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
0,6248 RON - 0,651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
0,2095 RON - 0,2327 RON | 50600 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
1,9304 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Ajustabil
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.250 - 1.469 in
31.8 - 37.3 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
0,6737 RON - 0,702 RON | 700 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
0,7954 RON - 0,7954 RON | 26 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | 800 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
1,2056 RON - 1,2553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
0,2272 RON - 0,2765 RON | 5200 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,3353 RON - 0,412 RON | 1000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2272 RON - 0,2765 RON | 15000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Ajustabil
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina