Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5819 RON - 0,6476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,6737 RON - 0,702 RON | 700 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | 150 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
0,2231 RON - 0,2477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1944 RON - 0,2149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
2,7019 RON - 2,7587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
2,5034 RON - 2,6098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3477 RON | 99 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
0,8368 RON - 0,8723 RON | 790 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | 537 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,234 RON - 0,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5777 RON - 0,7077 RON | 9324 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9006 RON - 0,9431 RON | 1000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,5819 RON - 0,6476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,7365 RON - 0,82 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,3423 RON - 0,412 RON | 1000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina