Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
187 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,5517 RON - 0,5517 RON 500 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
36.7 mm
0,6435 RON - 0,7954 RON 498 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
6.4 mm
0,1779 RON - 0,1984 RON 600 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
3.2 mm
0,3423 RON - 0,3806 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.6 mm
15.8 mm
0,2259 RON - 0,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.4 mm
4.8 mm
0,308 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.4 mm
5.6 mm
0,251 RON - 0,273 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.2 mm
1.6 mm
0,8255 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
0,3792 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
3.2 mm
1.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Ajustabil
Natural
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,3353 RON - 0,412 RON 1000 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
14.3 mm
0,4723 RON - 0,5243 RON 24 În stoc
Fix
Negru
4.6 mm
19.4 mm
0,3353 RON - 0,412 RON 4509 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
4.8 mm
0,308 RON - 0,3792 RON 3730 În stoc
Fix
Negru
4.4 mm
3.2 mm
0,2272 RON - 0,2765 RON 11000 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON 800 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
8 - 8.0 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
11.1 - 11.1 mm
0,3423 RON - 0,3806 RON 16600 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
15.8 mm
0,2095 RON - 0,2327 RON 3450 În stoc
Fix
Negru
4.6 mm
6.3 mm
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 36.7 mm 4.6 mm PA Natural

10245705

Interval de preț
0,5517 RON - 0,5517 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    50.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm PA Natural

10111222

Interval de preț
0,7954 RON - 0,6435 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.4 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 3.2 mm PA Natural

10245606

Interval de preț
0,1984 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    19.8 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 3.2 mm PA Natural

10019481

Interval de preț
0,412 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.2 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 19.4 mm 4.6 mm PA Negru

10265857

Interval de preț
0,5243 RON - 0,4723 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    35.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 4.8 mm PA Natural

10019511

Interval de preț
0,412 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
4509 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.8 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 3.2 mm 4.4 mm PA Negru

10019474

Interval de preț
0,3792 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
3730 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.2 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 7.2 mm PA Natural

10019559

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.2 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 8.0 mm PA Natural

10111239

Interval de preț
0,7077 RON - 0,7077 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    8 - 8.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 15.8 mm 4.6 mm PA Natural

10245651

Interval de preț
0,3806 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
16600 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    34.3 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.3 mm 4.6 mm PA Negru

10265802

Interval de preț
0,2327 RON - 0,2095 RON

Niveluri de stoc
3450 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    22.0 mm