V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3792 RON - 0,3792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,7954 RON - 0,7954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
0,6188 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,5819 RON - 0,6476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,5777 RON - 0,7077 RON | 9324 În stoc |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1779 RON - 0,1779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1165 RON - 0,1438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1583 RON - 0,1955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,3095 RON - 0,3821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2748 RON - 0,3393 RON | 160 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2798 RON - 0,3454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2927 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5033 RON - 0,6213 RON | 2500 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2155 RON - 0,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5033 RON - 0,6213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1165 RON - 0,1438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1583 RON - 0,1955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1344 RON - 0,1659 RON | 70000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina