V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2748 RON - 0,3393 RON | 160 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2798 RON - 0,3454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2927 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5033 RON - 0,6213 RON | 2500 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2155 RON - 0,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5033 RON - 0,6213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1344 RON - 0,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1412 RON - 0,1744 RON | 100 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1344 RON - 0,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,2325 RON - 0,2872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1389 RON - 0,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2325 RON - 0,2872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2983 RON - 0,3683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2798 RON - 0,3454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,3361 RON - 0,415 RON | 100 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,4214 RON - 0,5202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2942 RON - 0,3633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2184 RON - 0,2696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1389 RON - 0,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1352 RON - 1,4016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina