Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2837 RON - 1,5848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,2653 RON - 0,3275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1599 RON - 0,1974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1389 RON - 0,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4747 RON - 0,5861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,568 RON - 0,7012 RON | 600 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,3361 RON - 0,415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,1344 RON - 0,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3639 RON - 0,5604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,2325 RON - 0,2872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3095 RON - 0,3821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,153 RON - 0,1889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7865 RON - 0,971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,5033 RON - 0,6213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,3848 RON - 0,4751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,2748 RON - 0,3393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1934 RON - 0,2387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2131 RON - 0,2631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3674 RON - 0,4535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1344 RON - 0,1659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina