Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Suport autoadeziv

În stoc

Se pot monta trei tuburi de protecție, cum ar fi tuburi din sistemele de aer condiționat. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
400 În stoc
Clemă cablu 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Gri

10159392


Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Material
    PVC
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
  • Înălțime totală
    9.1 mm