Meniu Caută

Cleme pentru tuburi de protecție

În stoc

Tieto spony sú určené na montáž na hrany panelov, ktoré si nevyžadujú priechodný otvor. Dodávajú sa v niekoľkých typoch, ktoré držia rôzne rozmery vlnitých rúrok.

Cod Serie: SR6262

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Lungime totală Diametrul cablului compatibil Grosime maximă panou Lățime totală Tip Cumpără
1,7113 RON - 2,1084 RON 5800 În stoc
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
2,2864 RON - 2,8203 RON 3900 În stoc
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
1,7113 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2,2726 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
2,2726 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2,5465 RON - 3,1215 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
1,7113 RON - 2,1084 RON 300 În stoc
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2,2864 RON - 2,8203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
1,684 RON - 2,0673 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2,5465 RON - 3,1215 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
3,1656 RON - 3,9136 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
2,5465 RON - 3,1215 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
2,2172 RON - 2,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
2,1103 RON - 2,6046 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
1,7798 RON - 2,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
Clemă pentru tub riflat 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Interval de preț
2,1084 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Montare pe margine
  • Diametrul cablului compatibil
    4.5 mm
  • Înălțime la centru bilă
    6.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
Clemă pentru tub riflat 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Interval de preț
2,8203 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Montare pe margine
  • Diametrul cablului compatibil
    10.0 mm
  • Înălțime la centru bilă
    8.7 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
Clemă pentru tub riflat 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619

Interval de preț
2,1084 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Montare pe margine
  • Diametrul cablului compatibil
    4.5 mm
  • Înălțime la centru bilă
    15.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm