Meniu Caută

Clipsuri cu aripioare

În stoc

Pevné krídlové spony sú určené na upevnenie ľahkých a lepenkových cedulí k rôznym základniam. Tieto plastové krídlové klipy sa najčastejšie upevňujú na drážkové panely, drôty, perforované dosky a podobné prvky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lățime totală Cumpără
1,9577 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
31.0 mm
1,6292 RON - 1,9714 RON 25 În stoc
47.0 mm
25.0 mm
Clipsuri cu aripioare 47.0 mm 25.0 mm Nailon

10382370

Interval de preț
1,9714 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material
    Nailon
  • Lungime totală
    47.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790