Meniu Caută

Comutatoare rotative cu camă

În stoc

Tieto plastové ochranné kryty z ABS sa dodávajú s 22 mm ovládacím a kontaktným blokom a spĺňajú normy NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotesné, odolné voči olejom a korózii. Kontakty sú SPST na kontaktoch s menovitým prúdom 10 A, menovitým napätím 600 V montovaných na základni so skrutkovými svorkami. Vodiace otvory sú 13/16". UL/CSA/CE.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip aranjament circuit Număr de stâlpi Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
10 Amperi
3
Solicitați termenul de livrare aici
20 Amperi
1
Solicitați termenul de livrare aici
25 Amperi
4
Solicitați termenul de livrare aici
10 Amperi
4
Solicitați termenul de livrare aici
20 Amperi
2
Solicitați termenul de livrare aici
25 Amperi
3 + Neutral
Solicitați termenul de livrare aici
10 Amperi
2
20 În stoc
16 Amperi
3 + Neutral
Solicitați termenul de livrare aici
10 Amperi
3 + Neutral
Solicitați termenul de livrare aici
20 Amperi
3
Solicitați termenul de livrare aici
16 Amperi
1
Solicitați termenul de livrare aici
20 Amperi
4
Solicitați termenul de livrare aici
16 Amperi
2
Solicitați termenul de livrare aici
20 Amperi
3 + Neutral
Solicitați termenul de livrare aici
10 Amperi
4
Solicitați termenul de livrare aici
20 Amperi
2
Solicitați termenul de livrare aici
10 Amperi
3
Solicitați termenul de livrare aici
20 Amperi
1
Solicitați termenul de livrare aici
16 Amperi
3
Solicitați termenul de livrare aici
25 Amperi
1
  • din 2
Întrerupător cu came On/Off Comutator 3 + Neutral 16 Amperi

10213049


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Funcție
    Pornit/ Oprit
  • Versiune
    5
  • Tip aranjament circuit
    16 Amperi
  • Număr de stâlpi
    3 + Neutral
  • Operațiune de comutare
    On/Off