Kolískové prepínače SPST sú k dispozícii so smerovým svetlom a všetky majú onačenie ON-OFF na použitie v akejkoľvek elektrickej aplikácii. 16A 125V, 10A 250V. Inštalačné otvory majú veľkosť 1,1 palca po 0,54 palca. Schválené podľa UL a CSA.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Număr de stâlpi | Lățime | Culoare | Lungime totală | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 În stoc |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 11,409 RON - 25,6219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Portocaliu
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără lumină
|
|||
| 8,2094 RON - 18,3218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără lumină
|
|||
| 95 În stoc |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Portocaliu
|
1.24 in
31.5 mm
|
IP 40
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Portocaliu
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Roșu
|
1.24 in
31.5 mm
|
Fără lumină
|
|||
| 8,2094 RON - 18,3218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără lumină
|
||
| 12,8263 RON - 28,771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
IP 40
|
|||
| 12,8263 RON - 28,771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fără lumină
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina