Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conectorii pentru furtunuri includ două, trei și patru ieșiri cu ghimpate care sigilează furtunurile sau tuburile în mod sigur și strâns. Se instalează ușor într-o varietate de forme (I, T, L, X și Y). Rezistente la produse chimice
Material: HDPE, POM, Nailon Culoare: Natural Cod Serie: SR1935
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | L | d1 | d2 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3199 RON - 0,4433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 3,7048 RON - 12,6534 RON | 2000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 7,6761 RON - 16,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 30,1575 RON - 37,4828 RON | 40 În stoc |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 19,1133 RON - 29,4979 RON | 10 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,1995 RON - 5,1922 RON | 700 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 3,1995 RON - 5,1922 RON | 600 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,4658 RON - 1,2438 RON | 53000 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 40 În stoc |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina