Meniu Caută

Consolă rastel de fibră optică - cu sfert de rotație

În stoc

Suporturile pentru fibre cu sfert de rotație acceptă suporturi standard care se montează într-un rack de 19 inci, cu sfert de rotație. Se pot utiliza pentru realizarea traseului fibrei optice în interiorul rack-ului. Fabricate din nailon conform UL94 V0, cu aspect negru.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Dimensiuni pătrat Lățime totală Metodă de montare Cumpără
3,9566 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.7 mm
0.374 in
30.2 mm
Montare prin împingere cu sfert de rotire
4,7781 RON - 4,7781 RON 1200 În stoc
42.7 mm
0.465 in
30.2 mm
Montare prin împingere cu sfert de rotire
Suport fibră optică 42.7 mm (L) Negru

10111741

Interval de preț
4,7781 RON - 4,7781 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Montare prin împingere cu sfert de rotire
  • Tip
    Rack
  • Înălțime totală
    61.4 mm
  • Lungime totală
    42.7 mm