Meniu Caută

Convex inserții de tub rotunde PCR

În stoc

Această serie de inserţii pentru tuburi rotunde dispune de un design cu cap în formă de dom, care este ideal pentru aplicaţii în care aspectul este important. Finisajul neted oferă o soluție atrăgătoare atât pentru utilizările în domeniul mobilierului, cât și pentru cele industriale. Acestea protejează capetele tuburilor rotunde de intemperii și margini ascuțite. Aceste inserții servesc ca amortizoare șoc și capace de protecție. Uzura este redusă prin împiedicarea pătrunderii murdăriei, umezelii și resturilor în profilul tub rotund.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Grosime minimă panou h Grosime maximă panou Cumpără
1,5588 RON - 2,4248 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
0,4362 RON - 0,6786 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6971 RON - 1,0844 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
0,4125 RON - 0,6416 RON 7200 În stoc
0,7305 RON - 1,1364 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0646 RON - 1,6562 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
Convex Inserții pentru tuburi rotunde 16.0 mm Negru LDPE - PCR

20753979

Interval de preț
0,6416 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • Material
    LDPE - PCR
  • Culoare
    Negru
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Cod Vamal
    3923509000