Meniu Caută

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mâner Prindere maximă Tip cheie Cumpără
134,9351 RON - 209,899 RON 9 În stoc
7,0523 RON - 10,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,0523 RON - 10,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,0523 RON - 10,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,745 RON - 12,0477 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,403 RON - 14,6269 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,0523 RON - 10,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
10,4386 RON - 11,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
10,4386 RON - 11,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
7,0523 RON - 10,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,745 RON - 12,0477 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,0523 RON - 10,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,0523 RON - 10,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,4386 RON - 11,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
24.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
24.5 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
10,4386 RON - 11,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
22.5 mm
Cheie triunghiulară 8.0 mm
10,4386 RON - 11,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Cheie cu fante
15,7115 RON - 15,7115 RON 101 În stoc
Mâner cu chei
22.5 mm
Cheie pătrată de 8,0 mm
  • din 4
Încuietori cu un sfert de rotaţie Oțel inoxidabil

20075187

Interval de preț
209,899 RON - 134,9351 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Cod Vamal
    7318190090
Încuietoare cu sfert de rotație Cheie pătrată de 8,0 mm 22.5 mm PA

20079055

Interval de preț
15,7115 RON - 15,7115 RON

Niveluri de stoc
101 În stoc
Caracteristici
  • Tip mâner
    Mâner cu chei
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Interval prindere
    22.5 mm
  • Material camă
    Poliamidă
  • Finalizare
    Mată