Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.
Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.
Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0178
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h1 max | Material | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,2385 RON - 35,7515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
18,5523 RON - 28,5419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
22,8854 RON - 35,2083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.8
|
Oţel inoxidabil 316
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
25,3569 RON - 39,0106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.4
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
21,0238 RON - 32,3443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
23,1743 RON - 35,6527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
22,1472 RON - 34,0725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
16,7227 RON - 25,7273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
19,0658 RON - 29,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
25,3569 RON - 39,0106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
22,1472 RON - 34,0725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
19,0658 RON - 29,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
23,1743 RON - 35,6527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.4
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
25,3569 RON - 39,0106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
21,0238 RON - 32,3443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
22,8854 RON - 35,2083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.8
|
Oţel inoxidabil 316
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
18,5523 RON - 28,5419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
21,0238 RON - 32,3443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
19,0658 RON - 29,3321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
18,5523 RON - 28,5419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina