Meniu Caută

Cuști liniare cu role cu ace

În producție

Cutiile cu role cu ac sunt componente de precizie, concepute pentru a oferi o mișcare liniară netedă și cu frecare redusă în aplicații cu sarcini mari.

În comparație cu rulmenţi cu bile standard, cuștile liniare cu role cu ace oferă o capacitate de încărcare mai mare pe unitate de dimensiune. Acest lucru le face ideale pentru aplicații cu constrângeri de spațiu.

Aceștia funcționează printr-un sistem de rulare pe șine, mai degrabă decât prin alunecare, ceea ce reduce risipa de energie și îmbunătățește eficiența. Construcția lor robustă ajută la prevenirea nealinierii și deflecției, rezultând într-o mișcare constantă sub sarcini grele.

  • Frecvent utilizat pentru a îmbunătăți precizia mișcării și distribuția greutății.
  • Capacitatea sa de a rezista la greutăți enorme îl face ideal pentru mașinile de precizie, sistemele robotice și actuatoarele liniare de mare capacitate.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1004

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Cumpără
851,835 RON - 851,835 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
4 259,1749 RON - 4 259,1749 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
1 425,3345 RON - 1 425,3345 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
2 782,6405 RON - 2 782,6405 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
1 975,1719 RON - 1 975,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
1 192,5893 RON - 1 192,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
3 657,2706 RON - 3 657,2706 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
1 277,7525 RON - 1 277,7525 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
2 385,1277 RON - 2 385,1277 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
2 285,7368 RON - 2 285,7368 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
1 281,9341 RON - 1 281,9341 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
3 291,9873 RON - 3 291,9873 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
1 371,4829 RON - 1 371,4829 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
2 981,4224 RON - 2 981,4224 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
3 833,2574 RON - 3 833,2574 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
3 577,7171 RON - 3 577,7171 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
4 571,5246 RON - 4 571,5246 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
2 129,5875 RON - 2 129,5875 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
1 703,6699 RON - 1 703,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
795,0256 RON - 795,0256 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
  • din 3