Meniu Caută

Dibluri - Standard

În stoc

Spojovacie čapy alebo tyče sú priemyselné upevňovacie prvky, ktoré sú široko použiteľné pre množstvo aplikácií a typov pohonov. Spojovacie čapy je možné použiť na spojenie dvoch alebo viacerých položiek dohromady. Bežne sa používajú ako výstuž konštrukcie pre výrobu skriniek a ďalšie aplikácie. Ďalšie možnosti výberu materiálu na požiadanie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Lungime totală Cumpără
0,727 RON - 0,727 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
6.4 mm
0,5676 RON - 0,5676 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
31.8 mm
0,2414 RON - 0,2981 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
15.9 mm
0,21 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.4 mm
0,2418 RON - 0,2985 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
3.2 mm
0,2487 RON - 0,307 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
7.9 mm
0,2293 RON - 0,2831 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
12.7 mm
0,3177 RON - 0,3177 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
12.7 mm
0,3327 RON - 0,4108 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
0,214 RON - 0,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
9.5 mm
0,2313 RON - 0,2855 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
3.2 mm
  • din 2