Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,5427 RON - 51,5427 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
6,0861 RON - 6,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
10.0 Nmm
10.0 Nmm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
446.0 N
446.0 N
|
Light Duty
|
||
8,7538 RON - 8,7538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Light Duty
|
||
19,0016 RON - 19,0016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Light Duty
|
||
31,1032 RON - 31,1032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.394 in
60.8 mm
|
13.6 Nmm
13.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
1091.0 N
1091.0 N
|
Light Duty
|
||
163,2367 RON - 163,2367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
73.7 Nmm
73.7 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.63 in
92.2 mm
|
6792.0 N
6792.0 N
|
Light Duty
|
||
158,3312 RON - 158,3312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Light Duty
|
||
9,6008 RON - 9,6008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.803 in
20.4 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1260.0 N
1260.0 N
|
Light Duty
|
||
53,9195 RON - 53,9195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
15.6 Nmm
15.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.102 in
129.6 mm
|
2022.0 N
2022.0 N
|
Light Duty
|
||
3,6781 RON - 3,6781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.803 in
20.4 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Verde
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
247.0 N
247.0 N
|
Light Duty
|
||
20,6595 RON - 20,6595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
45.7 Nmm
45.7 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
2233.0 N
2233.0 N
|
Light Duty
|
||
11,2328 RON - 11,2328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1246.0 N
1246.0 N
|
Light Duty
|
||
23,7816 RON - 23,7816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
42,195 RON - 42,195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.795 in
45.6 mm
|
43.2 Nmm
43.2 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2538.0 N
2538.0 N
|
Light Duty
|
||
51,6946 RON - 51,6946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Light Duty
|
||
4,7783 RON - 4,7783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
36,6514 RON - 36,6514 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1123.0 N
1123.0 N
|
Light Duty
|
||
29,4226 RON - 29,4226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
4.2 Nmm
4.2 Nmm
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.055 in
153.8 mm
|
644.0 N
644.0 N
|
Medium Duty
|
||
44,3844 RON - 44,3844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
66,788 RON - 66,788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina