Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.402 in
35.6 mm
|
104.5 Nmm
104.5 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
5641.0 N
5641.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.803 in
71.2 mm
|
73.7 Nmm
73.7 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.63 in
92.2 mm
|
6792.0 N
6792.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.181 in
182.4 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.197 in
81.2 mm
|
63.2 Nmm
63.2 Nmm
|
Verde
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
6513.0 N
6513.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Verde
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
25.8 Nmm
25.8 Nmm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.205 in
81.4 mm
|
2102.0 N
2102.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.008 in
25.6 mm
|
79.6 Nmm
79.6 Nmm
|
Verde
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
2506.0 N
2506.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.197 in
30.4 mm
|
16.1 Nmm
16.1 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
667.0 N
667.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
103.1 Nmm
103.1 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1361.0 N
1361.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Verde
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Aplicaţii uşoare
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
618.0 Nmm
618.0 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
13411.0 N
13411.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.398 in
60.9 mm
|
84.7 Nmm
84.7 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
6456.0 N
6456.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina