Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Distanța între suprafețele plate | Interval A grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8944 RON - 1,9927 RON | 50 În stoc |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 2,8627 RON - 3,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,8958 RON - 0,8958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mamă
|
||
| 3,6486 RON - 3,6486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 3,6486 RON - 3,6486 RON | 1000 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1599 RON - 0,1599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Mamă
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 4,4064 RON - 4,4064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,6309 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,371 RON - 0,371 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mamă
|
||
| 0,3587 RON - 0,3587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Mamă
|
||
| 0,4223 RON - 0,9604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Mamă
|
||
| 1,2349 RON - 1,2349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Mamă
|
||
| 0,4545 RON - 0,4545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Mamă
|
||
| 0,2518 RON - 0,2518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Mamă
|
||
| 0,3815 RON - 0,3815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,2293 RON - 1,2293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mamă
|
||
| 0,943 RON - 0,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mamă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina