Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,0766 RON - 1,1963 RON 6000 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,5921 RON - 0,8195 RON 100 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,7816 RON - 1,0819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
4,7713 RON - 4,7713 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
3,0452 RON - 4,7993 RON 88 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,7129 RON - 0,9515 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,8012 RON - 1,11 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
3,1575 RON - 4,7993 RON 5000 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,8293 RON - 1,1493 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
3,2556 RON - 4,9677 RON 498 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,6907 RON - 5,6273 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,2124 RON - 2,2173 RON 2962 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
3,4101 RON - 5,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
5,2023 RON - 5,7803 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
3,0873 RON - 4,7292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
3,0873 RON - 4,7152 RON 80 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
3,0171 RON - 4,7432 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,9149 RON - 1,6699 RON 430 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
3,4241 RON - 5,2063 RON 30 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
4,238 RON - 8,3217 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
  • din 5
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Alamă

20070953

Interval de preț
1,1963 RON - 1,0766 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Alamă

10228401

Interval de preț
0,8195 RON - 0,5921 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Oțel inoxidabil

10228531

Interval de preț
4,7713 RON - 4,7713 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10228494

Interval de preț
4,7993 RON - 3,0452 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10098585

Interval de preț
4,7993 RON - 3,1575 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Oțel inoxidabil

10228609

Interval de preț
4,9677 RON - 3,2556 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Alamă

10098806

Interval de preț
2,2173 RON - 1,2124 RON

Niveluri de stoc
2962 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Oțel inoxidabil

10228517

Interval de preț
4,7152 RON - 3,0873 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Alamă

10228562

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10228630

Interval de preț
5,2063 RON - 3,4241 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil