Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu B | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5749 RON - 1,3029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6557 RON - 0,6557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,6171 RON - 0,6171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6557 RON - 0,6557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6557 RON - 0,6557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,0497 RON - 9,0497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,8241 RON - 0,8241 RON | 898 În stoc |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8241 RON - 0,8241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5284 RON - 1,1996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6557 RON - 0,6557 RON | 474 În stoc |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6918 RON - 0,6918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6414 RON - 0,7127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7872 RON - 0,7872 RON | 5636 În stoc |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5864 RON - 0,5864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,7516 RON - 1,7176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina