Meniu Caută

Distanțiere nefiletate hexagonale

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Cod Serie: SR2791

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Distanța între suprafețele plate Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,2138 RON - 0,2639 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,1958 RON - 0,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
6.4 mm
0,2833 RON - 0,3497 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
17.1 mm
0,1958 RON - 0,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#6
6.4 mm
0,3207 RON - 0,396 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,3164 RON - 0,3907 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,2918 RON - 0,3603 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
18.0 mm
0,5662 RON - 0,699 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,2048 RON - 0,2529 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
6.4 mm
0,2138 RON - 0,2639 RON 1000 În stoc
6.4 mm
#4
9.5 mm
0,2048 RON - 0,2529 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
6.4 mm
0,2493 RON - 0,3078 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
12.7 mm
0,2673 RON - 0,3299 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,2793 RON - 0,3449 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,2142 RON - 0,2645 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
8.0 mm
0,1958 RON - 0,2418 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,2583 RON - 0,3189 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
15.9 mm
0,2236 RON - 0,276 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
9.5 mm
0,27 RON - 0,3333 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
15.9 mm
0,1033 RON - 0,1276 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#2
7.1 mm
  • din 5
Separator Hexagonal 6.4 mm #4 9.5 mm

10372159

Interval de preț
0,2639 RON - 0,2138 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm