Meniu Caută

Distanțiere nefiletate hexagonale

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Cod Serie: SR2791

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Distanța între suprafețele plate Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,2653 RON - 0,3275 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,5662 RON - 0,699 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,2048 RON - 0,2529 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
6.4 mm
0,2419 RON - 0,2986 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,0823 RON - 0,1016 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,2493 RON - 0,3078 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#8
12.7 mm
0,3309 RON - 0,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/4
12.7 mm
0,2852 RON - 0,3521 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#6
22.2 mm
0,2048 RON - 0,2529 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#6
6.4 mm
0,6167 RON - 0,9251 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#6
31.8 mm
0,1194 RON - 0,1474 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
#2
11.1 mm
0,1402 RON - 0,1732 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,3352 RON - 0,4138 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M4
25.0 mm
0,268 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
#6
4.8 mm
  • din 5