Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,2034 RON - 0,2034 RON 450 În stoc
0,5641 RON - 0,5949 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2989 RON - 0,3578 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6244 RON - 0,8335 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,1428 RON - 0,1763 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1506 RON - 0,1859 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
8 mm
6.4 mm
0,2947 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1522 RON - 0,1879 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
8 mm
6.4 mm
0,1479 RON - 0,1825 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,3115 RON - 0,9896 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2231 RON - 0,2975 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
8 mm
9.5 mm
0,2834 RON - 0,3788 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2371 RON - 0,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1564 RON - 0,1931 RON 900 În stoc
4.3 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,1556 RON - 0,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,2385 RON - 0,3172 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1506 RON - 0,1859 RON 1000 În stoc
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2009 RON - 0,2481 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
12.7 mm
11.0 mm
0,2183 RON - 0,2695 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,261 RON - 0,7557 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
  • din 44
Separator 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10206164

Interval de preț
0,2034 RON - 0,2034 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
Separator 0.171 in 0.375 in 4.7 mm Nailon 6/6

10339237

Interval de preț
0,1931 RON - 0,1564 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.7 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #8 (M4)
Separator 0.171 in 0.250 in 6.4 mm Nailon 6/6

10339060

Interval de preț
0,1859 RON - 0,1506 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.4 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #8 (M4)