Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2313 RON - 0,308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,4189 RON - 0,4189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4271 RON - 0,4271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4271 RON - 0,4271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3176 RON - 0,3176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5147 RON - 0,5147 RON | 850 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5613 RON - 0,5613 RON | 850 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4395 RON - 0,4395 RON | 1000 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4531 RON - 0,4531 RON | 29678 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3764 RON - 0,3764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4531 RON - 0,4531 RON | 860 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5147 RON - 0,5147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4189 RON - 0,4189 RON | 100 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3436 RON - 0,3436 RON | 60 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4395 RON - 0,4395 RON | 5950 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3052 RON - 0,3052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3436 RON - 0,3436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina