Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3436 RON - 0,3436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4395 RON - 0,4395 RON | 900 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2875 RON - 0,2875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3176 RON - 0,3176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3052 RON - 0,3052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3956 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4189 RON - 0,4189 RON | 800 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | 800 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3052 RON - 0,3052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3244 RON - 0,3244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3217 RON - 0,3217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3559 RON - 0,3559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3779 RON - 0,3779 RON | 50 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3436 RON - 0,3436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4039 RON - 0,4039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3545 RON - 0,3545 RON | 240 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3436 RON - 0,3436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3764 RON - 0,3764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4203 RON - 0,4203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina