Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,2012 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,193 RON - 0,193 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2807 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2163 RON - 0,2163 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8023 RON - 0,8023 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2807 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2595 RON - 0,2595 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2108 RON - 0,2108 RON 280 În stoc
0,2546 RON - 0,2546 RON 100 În stoc
0,8912 RON - 0,8912 RON 420 În stoc
0,3724 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2546 RON - 0,2546 RON 522 În stoc
0,2807 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2259 RON - 0,2259 RON 650 În stoc
0,0904 RON - 0,0904 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,408 RON - 0,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3052 RON - 0,3052 RON 800 În stoc
0,5476 RON - 0,5476 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3573 RON - 0,3573 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2673 RON - 0,2843 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Separator 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029435

Interval de preț
0,2108 RON - 0,2108 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029251

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10029350

Interval de preț
0,8912 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029428

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
522 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Interval de preț
0,2259 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 4.4 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10029374

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0