Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR2788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8226 RON - 1,8226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,6013 RON - 2,6013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7269 RON - 0,7269 RON | 1190 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0747 RON - 1,0747 RON | 128 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2103 RON - 1,2103 RON | 200 În stoc |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,7023 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4942 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6612 RON - 0,6612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2807 RON - 0,2807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2546 RON - 0,2546 RON | 100 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3724 RON - 0,3724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,412 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0904 RON - 0,0904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2807 RON - 0,2807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2012 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5476 RON - 0,5476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2163 RON - 0,2163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3052 RON - 0,3052 RON | 600 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3052 RON - 0,3052 RON | 1900 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3573 RON - 0,3573 RON | 1000 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina