Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,1021 RON - 0,1113 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3724 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,412 RON - 0,412 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3052 RON - 0,3052 RON 600 În stoc
0,5476 RON - 0,5476 RON 352 În stoc
0,8023 RON - 0,8023 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3573 RON - 0,3573 RON 50 În stoc
0,3638 RON - 0,3638 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6503 RON - 0,6503 RON 2000 În stoc
0,8226 RON - 0,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3052 RON - 0,3052 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,566 RON - 0,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3052 RON - 0,3052 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1793 RON - 0,1793 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0992 RON - 0,0992 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2546 RON - 0,2546 RON 1000 În stoc
0,4687 RON - 0,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7269 RON - 0,7269 RON 190 În stoc
0,7446 RON - 0,7446 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4942 RON - 0,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Separator 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

10029527

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10028988

Interval de preț
0,5476 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
352 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10174357

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029008

Interval de preț
0,6503 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029152

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Separator 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Interval de preț
0,7269 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0