Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6699 RON - 1,6699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,5726 RON - 11,6298 RON | 7292 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 8,1474 RON - 18,622 RON | 671 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4979 RON - 5,7112 RON | 8777 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 24350 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,5249 RON - 1,8826 RON | 10 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4101 RON - 7,7724 RON | 13989 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,8404 RON - 12,8404 RON | 9920 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0628 RON - 2,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 4,7236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 12,6159 RON - 13,8775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2208 RON - 2,2208 RON | 5860 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 7,0575 RON - 7,7632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,4035 RON - 7,0439 RON | 6700 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,03 RON - 2,03 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 4,6187 RON - 5,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 4,9729 RON - 5,4702 RON | 9500 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 5,3105 RON | 6130 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6105 RON - 8,2548 RON | 6450 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,0312 RON - 6,9279 RON | 11990 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina