Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0097 RON - 15,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,6596 RON - 31,8999 RON | 210 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9447 RON - 8,4671 RON | 6 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,3444 RON - 12,3884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,3157 RON - 28,9838 RON | 2 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,4661 RON - 11,3383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,6328 RON - 9,4241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7484 RON - 6,6062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,416 RON - 6,0213 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,2347 RON - 28,9239 RON | 19 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 8,0285 RON - 13,7441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,0142 RON - 7,098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5357 RON - 6,9385 RON | 48 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8198 RON - 5,8186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4742 RON - 17,9046 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,2217 RON - 17,4527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8322 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 11,4844 RON - 19,6326 RON | 4 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,0852 RON - 29,463 RON | 10 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4026 RON - 1,6319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina