Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5109 RON - 4,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9447 RON - 1,725 RON | 14900 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,6714 RON - 5,2436 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9323 RON - 1,6976 RON | 70 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4923 RON - 2,4369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,5733 RON - 5,4216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6976 RON - 3,8822 RON | 6052 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1308 RON - 2,0673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,0018 RON - 5,5859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,3132 RON - 5,0519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,1539 RON - 4,1737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,4227 RON - 5,2436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2363 RON - 2,2453 RON | 1200 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8885 RON - 1,6292 RON | 200 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,6703 RON - 2,7108 RON | 80 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,6714 RON - 5,2436 RON | 90 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,6714 RON - 5,2436 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | 40 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,1236 RON - 4,7984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina