Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
7,0097 RON - 15,4024 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M4
80.0 mm
20,6596 RON - 31,8999 RON 210 În stoc
Oțel
14.0 mm
M8
40.0 mm
4,9447 RON - 8,4671 RON 6 În stoc
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M3
40.0 mm
9,3444 RON - 12,3884 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
25.0 mm
23,3157 RON - 28,9838 RON 2 În stoc
Oțel
14.0 mm
M8
70.0 mm
4,4661 RON - 11,3383 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
M6
30.0 mm
6,6328 RON - 9,4241 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M5
25.0 mm
3,7484 RON - 6,6062 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
M6
20.0 mm
3,416 RON - 6,0213 RON 30 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
12.0 mm
23,2347 RON - 28,9239 RON 19 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
90.0 mm
8,0285 RON - 13,7441 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M5
35.0 mm
4,0142 RON - 7,098 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
M6
25.0 mm
3,5357 RON - 6,9385 RON 48 În stoc
Alamă
8.0 mm
M5
18.0 mm
3,8198 RON - 5,8186 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
10,4742 RON - 17,9046 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
30.0 mm
10,2217 RON - 17,4527 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
M5
50.0 mm
1,8322 RON - 2,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
13.0 mm
11,4844 RON - 19,6326 RON 4 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
35.0 mm
19,0852 RON - 29,463 RON 10 În stoc
Oțel
14.0 mm
M8
30.0 mm
1,4026 RON - 1,6319 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Interval de preț
31,8999 RON - 20,6596 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Interval de preț
8,4671 RON - 4,9447 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Interval de preț
28,9838 RON - 23,3157 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Interval de preț
6,0213 RON - 3,416 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Interval de preț
28,9239 RON - 23,2347 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Interval de preț
6,9385 RON - 3,5357 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Interval de preț
17,9046 RON - 10,4742 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Interval de preț
19,6326 RON - 11,4844 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Interval de preț
29,463 RON - 19,0852 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8