Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
1,8742 RON - 1,8742 RON | 44 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,3395 RON - 12,1912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,0735 RON - 2,0735 RON | 700 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8312 RON - 6,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,4877 RON - 1,8367 RON | 10 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
5,6359 RON - 6,1995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
4,8516 RON - 5,3367 RON | 9600 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5428 RON - 6,0971 RON | 30 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
6,9824 RON - 7,6806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
2,4369 RON - 5,5719 RON | 377 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,903 RON - 1,903 RON | 24850 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10,3147 RON - 11,3462 RON | 8342 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
2,1932 RON - 5,0164 RON | 9070 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,3434 RON - 5,3434 RON | 30 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2862 RON - 5,2198 RON | 200 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9572 RON - 6,7589 RON | 11000 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina