Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
2,0673 RON - 4,7061 RON 9670 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
7.0 mm
7,4341 RON - 7,4341 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
50.0 mm
2,5602 RON - 5,8372 RON 45 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
15.0 mm
1,9304 RON - 1,9304 RON 22800 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
7.0 mm
2,04 RON - 4,6642 RON 8120 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
3,9566 RON - 9,0632 RON 9380 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
18.0 mm
3,3542 RON - 7,6387 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
25.0 mm
1,9577 RON - 4,4687 RON 14100 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
5,3942 RON - 5,3942 RON 11850 În stoc
Alamă
10.0 mm
M3
40.0 mm
2,8844 RON - 6,6163 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
10.0 mm
2,0673 RON - 4,7201 RON 7144 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
10.0 mm
3,5224 RON - 8,0535 RON 10670 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
15.0 mm
6,5716 RON - 6,5716 RON 50 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
35.0 mm
1,862 RON - 1,862 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
1,7661 RON - 1,7661 RON 7940 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
6.0 mm
2,6424 RON - 6,0327 RON 28280 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
2,8203 RON - 6,4098 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
8.0 mm
2,0125 RON - 2,0125 RON 1000 În stoc
Oțel
8.0 mm
M3
10.0 mm
6,2474 RON - 6,8721 RON 7950 În stoc
Oțel
4,506 RON - 4,9566 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată M3 7.0 mm Alamă

20070120

Interval de preț
4,7061 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
9670 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Alamă

20069841

Interval de preț
5,8372 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 7.0 mm Alamă

20069735

Interval de preț
1,9304 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
22800 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 10.0 mm Alamă

20069643

Interval de preț
4,6642 RON - 2,04 RON

Niveluri de stoc
8120 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M4 18.0 mm Alamă

20070267

Interval de preț
9,0632 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
9380 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 8.0 mm Alamă

20069742

Interval de preț
4,4687 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
14100 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M3 40.0 mm Alamă

20069780

Interval de preț
5,3942 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
11850 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 10.0 mm Alamă

20069957

Interval de preț
4,7201 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
7144 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M4 15.0 mm Alamă

20070250

Interval de preț
8,0535 RON - 3,5224 RON

Niveluri de stoc
10670 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M3 35.0 mm Alamă

20069896

Interval de preț
6,5716 RON - 6,5716 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 6.0 mm Alamă

20069933

Interval de preț
1,7661 RON - 1,7661 RON

Niveluri de stoc
7940 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 20.0 mm Alamă

20069681

Interval de preț
6,0327 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
28280 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 10.0 mm Oțel

20054472

Interval de preț
2,0125 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm 15.0 mm

20054830

Interval de preț
6,8721 RON - 6,2474 RON

Niveluri de stoc
7950 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090