Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
8,0229 RON - 8,0229 RON 11213 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
45.0 mm
2,5192 RON - 5,7535 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON 5480 În stoc
Oțel
6.0 mm
M3
5.0 mm
5,3434 RON - 5,3434 RON 9720 În stoc
Alamă
8.0 mm
M5
10.0 mm
3,0941 RON - 7,0661 RON 79 În stoc
Alamă
10.0 mm
M3
25.0 mm
8,4007 RON - 19,1169 RON 1550 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
50.0 mm
2,1632 RON - 2,1632 RON 7600 În stoc
Oțel
8.0 mm
M3
15.0 mm
2,3137 RON - 2,3137 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
16.0 mm
1,6018 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
#4-40
8.0 mm
1,6976 RON - 3,8822 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
8.0 mm
2,5654 RON - 5,857 RON 200 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
15.0 mm
4,1472 RON - 9,4499 RON 18055 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
20.0 mm
2,7656 RON - 6,326 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
18.0 mm
3,3679 RON - 7,6945 RON 9430 În stoc
Alamă
10.0 mm
M3
30.0 mm
3,6829 RON - 8,4068 RON 830 În stoc
Alamă
10.0 mm
M3
35.0 mm
2,478 RON - 5,6836 RON 9980 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
7,0919 RON - 16,1992 RON 10318 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
40.0 mm
2,9641 RON - 6,7518 RON 8860 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
20.0 mm
7,9487 RON - 18,1678 RON 991 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
40.0 mm
1,8345 RON - 4,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
5.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată M4 45.0 mm Alamă

20124908

Interval de preț
8,0229 RON - 8,0229 RON

Niveluri de stoc
11213 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Oțel

20125035

Interval de preț
1,6018 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
5480 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M5 10.0 mm Alamă

20124939

Interval de preț
5,3434 RON - 5,3434 RON

Niveluri de stoc
9720 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 25.0 mm Alamă

20124809

Interval de preț
7,0661 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M4 50.0 mm Alamă

20124915

Interval de preț
19,1169 RON - 8,4007 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 15.0 mm Oțel

20124762

Interval de preț
2,1632 RON - 2,1632 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Alamă

20124779

Interval de preț
5,857 RON - 2,5654 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M4 20.0 mm Alamă

20124878

Interval de preț
9,4499 RON - 4,1472 RON

Niveluri de stoc
18055 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 30.0 mm Alamă

20124816

Interval de preț
7,6945 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
9430 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 35.0 mm Alamă

20124823

Interval de preț
8,4068 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
830 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 6.0 mm 15.0 mm Alamă

20124663

Interval de preț
5,6836 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
9980 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 40.0 mm Alamă

20124847

Interval de preț
16,1992 RON - 7,0919 RON

Niveluri de stoc
10318 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 20.0 mm Alamă

20070083

Interval de preț
6,7518 RON - 2,9641 RON

Niveluri de stoc
8860 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M4 40.0 mm Alamă

20070199

Interval de preț
18,1678 RON - 7,9487 RON

Niveluri de stoc
991 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4