Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4026 RON - 1,6319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6319 RON - 1,9151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,912 RON - 2,247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,7864 RON - 2,0795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1652 RON - 1,3622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,6748 RON - 1,9471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,8382 RON - 2,1378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,0969 RON - 2,4509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,2192 RON - 1,4296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1342 RON - 1,323 RON | 900 În stoc |
Oțel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2839 RON - 1,497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,275 RON - 2,6518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7156 RON - 2,0016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1167 RON - 1,3055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1167 RON - 1,3055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2192 RON - 1,4296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,8654 RON - 2,1922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1626 RON - 1,356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,118 RON - 1,3055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,5598 RON - 2,9819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina