Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1103 RON - 1,2979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6565 RON - 2,6834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
9,3444 RON - 12,3884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,0097 RON - 15,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
8,6665 RON - 14,8208 RON | 13 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,8321 RON - 9,7033 RON | 950 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,958 RON - 10,8863 RON | 20 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,7381 RON - 5,3806 RON | 15 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,417 RON - 16,2563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,3302 RON - 9,1184 RON | 182 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,5561 RON - 9,4773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,2178 RON - 1,4238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1342 RON - 1,323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1944 RON - 1,3961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,7003 RON - 1,9768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,1045 RON - 1,2897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5374 RON - 1,8072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6748 RON - 1,9678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2192 RON - 1,4296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5779 RON - 1,8477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina