Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5091 RON - 6,8854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,417 RON - 16,2563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,4946 RON - 20,1245 RON | 23 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
9,3444 RON - 12,3884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,3121 RON - 11,651 RON | 50 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,5561 RON - 9,4773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,7381 RON - 5,3806 RON | 15 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,958 RON - 10,8863 RON | 20 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,8321 RON - 9,7033 RON | 950 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,2217 RON - 17,4527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,9709 RON - 5,8323 RON | 19 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
7,0097 RON - 15,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,737 RON - 8,3652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,1808 RON - 13,5714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,5929 RON - 11,285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,6554 RON - 7,1877 RON | 170 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,417 RON - 10,5141 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,7688 RON - 9,8495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11,2053 RON - 19,1674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,9566 RON - 6,0514 RON | 75 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina