Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3302 RON - 9,1184 RON | 182 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,4559 RON - 4,9181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,7688 RON - 9,3444 RON | 1 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4661 RON - 11,3383 RON | 100 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,1489 RON - 5,5722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,1352 RON - 6,1472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,6665 RON - 14,8208 RON | 13 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,6675 RON - 14,622 RON | 8 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
10,4742 RON - 17,9046 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,2347 RON - 28,9239 RON | 19 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
8,0285 RON - 13,7441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,9447 RON - 8,4671 RON | 6 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,6565 RON - 2,6834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,0142 RON - 7,098 RON | 10 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,9899 RON - 27,779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,0799 RON - 7,2015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,4436 RON - 14,1562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8885 RON - 1,6292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,2739 RON - 13,7707 RON | 75 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
17,8393 RON - 27,5188 RON | 9 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina